Meny Sök

Avslutningsbricka 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm PA Svart

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Artikelnummer:

007303059901

33066 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,7223 kr
1000 + 0,5187 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

361,15 kr

500 x 0,7223 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruvtyp Countersunk Screw
Typ 3
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Ytterdiameter 14.0 mm
Tjocklek 2.9 mm
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss