Meny Sök

Avslutningsbricka 3.2 mm 6.5 mm 2.0 mm Nylon Vit

Avslutningsbrickan kan användas för att prydligt skydda montagets yta från att skadas av åtdragna skruvar. Av naturfärgad nylon och med goda värme- och elisoleringsegenskaper.
Artikelnummer:

007503050001

73131 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 999 0,6079 kr
1000 + 0,4378 kr
Standardförpackning: 500

Beställ i flerpack med 500

Totalpris:

303,95 kr

500 x 0,6079 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Vit
Allt material Nylon 6/6
Typ av bricka Anti-förlustbricka (hållbricka)
Skruvtyp Flat Screw
Typ 2
Kompatibla gängstorlekar (alla) M3
Ytterdiameter 6.5 mm
Tjocklek 2.0 mm
Standard RoHs
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss