Meny Sök

Ansatsskruv M5 6.0 20.0 303 Rostfritt stål

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs
Artikelnummer:

20142810

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 65,75 kr
100 - 249 59,18 kr
250 - 749 52,60 kr
750 + 46,03 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

65,75 kr

1 x 65,75 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 20.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss