Meny Sök

Ansatsskruv M5 6.0 5.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Artikelnummer:

20224905

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 41,9617 kr
100 - 249 37,7321 kr
250 - 749 33,6139 kr
750 + 29,3843 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

41,96 kr

1 x 41,9617 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 5.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss