Meny Sök

Ansatsskruv M5 6.0 4.0 Svärtat rostfritt 316

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Artikelnummer:

20232610

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 44,4104 kr
100 - 249 39,9582 kr
250 - 749 35,506 kr
750 + 31,0539 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

44,41 kr

1 x 44,4104 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 6.0
l1 005 00 4.0
d2 M5
D3 10.0
l2 6.0
h1 1.7
A/F 3.0
Material Svärtat rostfritt 316
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss