Meny Sök

Ansatsskruv M6 8.0 20.0 Svärtat rostfritt 316

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Artikelnummer:

20232740

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 72,2365 kr
100 - 249 65,0017 kr
250 - 749 57,7669 kr
750 + 50,5321 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

72,24 kr

1 x 72,2365 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 20.0
d2 M6
D3 13.0
l2 11.0
h1 2.0
A/F 4.0
Material Svärtat rostfritt 316
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss