Meny Sök

Ansatsskruv M8 10.0 25.0 Svärtat rostfritt 316

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Artikelnummer:

20232825

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 86,4834 kr
100 - 249 77,8017 kr
250 - 749 69,2313 kr
750 + 60,5495 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,48 kr

1 x 86,4834 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 25.0
d2 M8
D3 14.0
l2 12.0
h1 2.7
A/F 5.0
Material Svärtat rostfritt 316
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss