Meny Sök

Ansatsskruv M4 5.0 30.0 316 Rostfritt stål

Axelskruv med ultralågt huvud med sexkantsspår. Låg profil. Axeldiametern är större än skruvarnas gängade del. Kan användas istället för monteringsstift, styrstift, koppling, skaft eller där glidande rörelse behövs.
Artikelnummer:

20235345

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 44,4104 kr
100 - 249 39,9582 kr
250 - 749 35,506 kr
750 + 31,0539 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

44,41 kr

1 x 44,4104 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1+0|-0.025 5.0
l1 005 00 30.0
d2 M4
D3 9.0
l2 5.0
h1 1.3
A/F 2.5
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss