Meny Sök

Brickplugg till slang 17.8 mm (HD) LDPE Gul

Kåpa för slangbricka, avsedd att appliceras på änden av slangar och rör för att de inte ska glida över anslutningar. Bidrar till att skydda mot damm, smuts, UV-strålning och andra föroreningar. Innerdiameter som passar hål med diameter 17,8 mm | 0,700 tum. Gul, material LDPE.
Artikelnummer:

W13A

6300 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
700 - 6999 18,5657 kr
7000 + 8,8408 kr
Standardförpackning: 7000

Beställ i flerpack med 700

Totalpris:

12 995,99 kr

700 x 18,5657 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Gul
Allt material Lågdensitetspolyeten
Commodity Code 3926300090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss