Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M4 8.0 303 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258122

14 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 34,6607 kr
50 - 99 27,7286 kr
100 - 199 25,9956 kr
200 - 499 24,2625 kr
500 + 22,5295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

34,66 kr

1 x 34,6607 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 8.0
A/F 7.0
h1 max 3.0
d2 ±0.05 4.5
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss