Meny Sök

bultar med inbyggd tätning

I lager

Tätande bultar är en typ av fästelement som är utformade med en o-ring för att ge ett säkert dubbelriktat skydd mot föroreningar som gaser och vätskor i olika tillämpningar, vilket minimerar risken för skador på känslig utrustning. De förhindrar inträngning av vatten, damm eller andra föroreningar, vilket säkerställer en säker och pålitlig anslutning.

Det här sortimentet tätande bultar har skalle med sexkantsspår och inbyggd o-ring som trycks samman till en exakt skåra under bultens huvud och den mötande ytan för att fullborda tätningen. De är tillverkade av rostfritt stål, ger god resistens mot korrosion och är något magnetiska.

Bultar med inbyggd tätning används i gängade och ogängade hål i tillämpningar som t.ex. rör, ventiler och pumpar. Tätande bultar används i gängade och ogängade hål i t.ex. skåp eller i branscher som fordon och elektricitet. Observera: Våra tätande skruvar är utformade för tillämpningar där tätande egenskaper krävs. Ska inte förväxlas med vanliga fästelement, i dem krävs inte tätning, och med o-ring får man inte den tätning som tätande skruvar ger och tillämpningen kan skadas.

  • Utformade med tätande funktion för att tillhandahålla en säker och vattentät anslutning i diverse tillämpningar, med minimal risk för att lossna på grund av vibrationer eller rörelser.
  • Hindra vatten, damm och andra föroreningar från att tränga in och säkerställ en säker, tillförlitlig anslutning.
  • Den har sexkantshuvud och en O-ring som trycks samman och kläms mellan huvudet och den mötande ytan.
Material: 316 Rostfritt stål, 303 Rostfritt stål Serienummer: SRP0176

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
81 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h1 max Material A/F d1 l1 d2 ±0.05 Köp
15,5106 kr - 23,8624 kr Fråga angående leveranstidhär
1.6
316 Rostfritt stål
4.0
M2
4.0
2.35
52,6343 kr - 80,9757 kr 43 I lager
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
20.0
10.6
62,8052 kr - 96,6232 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
30.0
10.6
75,7476 kr - 116,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
43,989 kr - 67,6755 kr Fråga angående leveranstidhär
4.2
316 Rostfritt stål
10.0
M6
25.0
6.8
46,5317 kr - 71,5873 kr 38703 I lager
5.5
303 Rostfritt stål
13.0
M8
20.0
8.5
60,8727 kr - 93,6503 kr 37 I lager
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
30.0
12.85
75,7476 kr - 116,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
316 Rostfritt stål
18.0
M12
25.0
12.85
75,7476 kr - 116,5347 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
50.0
12.85
25,1729 kr - 38,7275 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
303 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
58,3553 kr - 89,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
25.0
12.85
68,5771 kr - 105,5032 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
316 Rostfritt stål
16.0
M10
50.0
10.6
58,3553 kr - 89,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
50.0
10.6
58,3553 kr - 89,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
40.0
12.85
27,7156 kr - 42,6394 kr Fråga angående leveranstidhär
3.0
316 Rostfritt stål
7.0
M4
16.0
4.5
18,5619 kr - 28,5566 kr 60 I lager
2.2
316 Rostfritt stål
5.5
M3
6.0
3.6
60,7709 kr - 93,4938 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
30.0
8.5
57,0585 kr - 87,7825 kr Fråga angående leveranstidhär
6.6
303 Rostfritt stål
16.0
M10
25.0
10.6
67,1278 kr - 103,2734 kr Fråga angående leveranstidhär
5.5
316 Rostfritt stål
13.0
M8
40.0
8.5
58,3553 kr - 89,7775 kr Fråga angående leveranstidhär
7.7
303 Rostfritt stål
18.0
M12
20.0
12.85
  • av 5
Bult med inbyggd tätning M2 4.0 316 Rostfritt stål

20262525

Prisintervall
23,8624 kr - 15,5106 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M2
  • l1
    4.0
  • A/F
    4.0
  • h1 max
    1.6
  • d2 ±0.05
    2.35
Bult med inbyggd tätning M10 20.0 303 Rostfritt stål

20258528

Prisintervall
80,9757 kr - 52,6343 kr

Lagernivåer
43 I lager
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    20.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 30.0 316 Rostfritt stål

20258573

Prisintervall
96,6232 kr - 62,8052 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    30.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 316 Rostfritt stål

20258658

Prisintervall
116,5347 kr - 75,7476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M6 25.0 316 Rostfritt stål

20258375

Prisintervall
67,6755 kr - 43,989 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M6
  • l1
    25.0
  • A/F
    10.0
  • h1 max
    4.2
  • d2 ±0.05
    6.8
Bult med inbyggd tätning M8 20.0 303 Rostfritt stål

20258443

Prisintervall
71,5873 kr - 46,5317 kr

Lagernivåer
38703 I lager
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    20.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M12 30.0 303 Rostfritt stål

20258641

Prisintervall
93,6503 kr - 60,8727 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    30.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 316 Rostfritt stål

20258634

Prisintervall
116,5347 kr - 75,7476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M12 50.0 303 Rostfritt stål

20258689

Prisintervall
116,5347 kr - 75,7476 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    50.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 303 Rostfritt stål

20258726

Prisintervall
38,7275 kr - 25,1729 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M12 25.0 303 Rostfritt stål

20258627

Prisintervall
89,7775 kr - 58,3553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    25.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M10 50.0 316 Rostfritt stål

20258757

Prisintervall
105,5032 kr - 68,5771 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M10 50.0 303 Rostfritt stål

20258740

Prisintervall
89,7775 kr - 58,3553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    50.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M12 40.0 303 Rostfritt stål

20258665

Prisintervall
89,7775 kr - 58,3553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    40.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85
Bult med inbyggd tätning M4 16.0 316 Rostfritt stål

20258733

Prisintervall
42,6394 kr - 27,7156 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M4
  • l1
    16.0
  • A/F
    7.0
  • h1 max
    3.0
  • d2 ±0.05
    4.5
Bult med inbyggd tätning M3 6.0 316 Rostfritt stål

20262495

Prisintervall
28,5566 kr - 18,5619 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • d1
    M3
  • l1
    6.0
  • A/F
    5.5
  • h1 max
    2.2
  • d2 ±0.05
    3.6
Bult med inbyggd tätning M8 30.0 316 Rostfritt stål

20258498

Prisintervall
93,4938 kr - 60,7709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    30.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M10 25.0 303 Rostfritt stål

20258542

Prisintervall
87,7825 kr - 57,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M10
  • l1
    25.0
  • A/F
    16.0
  • h1 max
    6.6
  • d2 ±0.05
    10.6
Bult med inbyggd tätning M8 40.0 316 Rostfritt stål

20258764

Prisintervall
103,2734 kr - 67,1278 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M8
  • l1
    40.0
  • A/F
    13.0
  • h1 max
    5.5
  • d2 ±0.05
    8.5
Bult med inbyggd tätning M12 20.0 303 Rostfritt stål

20258603

Prisintervall
89,7775 kr - 58,3553 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d1
    M12
  • l1
    20.0
  • A/F
    18.0
  • h1 max
    7.7
  • d2 ±0.05
    12.85