Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M4 10.0 303 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258146

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 35,0295 kr
50 - 99 28,0235 kr
100 - 199 26,2721 kr
200 - 499 24,5206 kr
500 + 22,7691 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

35,03 kr

1 x 35,0295 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M4
l1 10.0
A/F 7.0
h1 max 3.0
d2 ±0.05 4.5
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss