Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M6 20.0 316 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258351

103 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 61,5782 kr
50 - 99 49,2625 kr
100 - 199 46,1836 kr
200 - 499 43,1047 kr
500 + 40,0257 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

61,58 kr

1 x 61,5782 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M6
l1 20.0
A/F 10.0
h1 max 4.2
d2 ±0.05 6.8
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss