Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M8 25.0 316 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258474

369 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 83,3332 kr
50 - 99 66,6667 kr
100 - 199 62,50 kr
200 - 499 58,3332 kr
500 + 54,1667 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

83,33 kr

1 x 83,3332 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M8
l1 25.0
A/F 13.0
h1 max 5.5
d2 ±0.05 8.5
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss