Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M10 20.0 303 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258528

43 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 76,3273 kr
50 - 99 61,062 kr
100 - 199 57,2456 kr
200 - 499 53,4292 kr
500 + 49,6128 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

76,33 kr

1 x 76,3273 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 20.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss