Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M10 30.0 316 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258573

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 91,0766 kr
50 - 99 72,8613 kr
100 - 199 68,3075 kr
200 - 499 63,7536 kr
500 + 59,1998 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

91,08 kr

1 x 91,0766 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10
l1 30.0
A/F 16.0
h1 max 6.6
d2 ±0.05 10.6
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss