Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M12 25.0 303 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258627

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 84,6238 kr
50 - 99 67,6991 kr
100 - 199 63,4678 kr
200 - 499 59,2367 kr
500 + 55,0055 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

84,62 kr

1 x 84,6238 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 25.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss