Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M12 30.0 303 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258641

37 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 88,2743 kr
50 - 99 70,6195 kr
100 - 199 66,2057 kr
200 - 499 61,792 kr
500 + 57,3783 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

88,27 kr

1 x 88,2743 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 30.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Material 303 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss