Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M12 40.0 316 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20258672

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 109,8451 kr
50 - 99 87,8761 kr
100 - 199 82,3838 kr
200 - 499 76,8916 kr
500 + 71,3993 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

109,85 kr

1 x 109,8451 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12
l1 40.0
A/F 18.0
h1 max 7.7
d2 ±0.05 12.85
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss