Meny Sök

Bult med inbyggd tätning M3 6.0 316 Rostfritt stål

Bultar med inbyggd tätning, sexkantshuvud. Den har en tätande anordning formpressad eller fästad direkt på skruvens huvud eller gänga och är avsedd att förhindra läckage av vätska, gas eller andra ämnen. Den kan användas i rörledningar, ventiler eller pumpar där tillförlitlig tätning krävs.
Artikelnummer:

20262495

60 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 49 26,9173 kr
50 - 99 21,534 kr
100 - 199 20,188 kr
200 - 499 18,8421 kr
500 + 17,4963 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

26,92 kr

1 x 26,9173 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M3
l1 6.0
A/F 5.5
h1 max 2.2
d2 ±0.05 3.6
Material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318156290

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss