Meny Sök

Buntband 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Rostfritt stål

This Ladder tie is made of stainless steel 316 and has an operating temperature range of - 80 °C to + 538 °C. The ladder design reduces possibility of slippage and offers a maximum cable bundle diameter of 65 mm.
Artikelnummer:

495166

3172 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 7,7392 kr
1000 + 7,3627 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

773,92 kr

100 x 7,7392 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Ladder
Maximal diameter, kabelbunt 60.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 45 kg
Totallängd 225.0 mm
Beläggning Utan beläggning
Allt material 316 Rostfritt stål
Commodity Code 7318190090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss