Meny Sök

Buntband 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Rostfritt stål

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 998mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 304mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Artikelnummer:

MT-8

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 249 7,7993 kr
250 + 7,0194 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

389,97 kr

50 x 7,7993 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Typ Standardbuntband
Maximal diameter, kabelbunt 304.0 mm
Öglans minsta draghållfasthet 45.4 kg
Totallängd 998.0 mm
UL/CSA Beskrivning UL E309388
Beläggning Utan beläggning
Allt material 304 Rostfritt stål
Commodity Code 7326200090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss