Meny Sök

Buntband 2.5 mm 100.0 mm 20.0 mm Nylon Svart

This non-releasable cable tie is manufactured from black nylon.
Artikelnummer:

097210069902

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 0,1882 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

188,20 kr

1000 x 0,1882 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 100.0 mm
Total bredd 2.5 mm
Maximal diameter, kabelbunt 20.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss