Meny Sök

Buntband 4.8 mm 300.0 mm 85.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Artikelnummer:

460199

1812000 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 4499 0,7243 kr
4500 + 0,4605 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

72,43 kr

100 x 0,7243 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 300.0 mm
Total bredd 4.8 mm
Maximal diameter, kabelbunt 85.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss