Meny Sök

Buntband 7.6 mm 150.0 mm 39.0 mm Nylon Svart

Detta standardbuntband passar för allmänna användningsområden där föremål behöver buntas samman snabbt och lätt. Antändlighet: UL94 V-2.
Artikelnummer:

461182

894 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 1,4621 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

146,21 kr

100 x 1,4621 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 150.0 mm
Total bredd 7.6 mm
Maximal diameter, kabelbunt 39.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss