Meny Sök

Buntband 12.7 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Svart

This cable tie is made of black nylon 6/6 and has a high tensile strength for more demanding application. It has a maximum cable bundle diameter of 166.0 mm.
Artikelnummer:

461887

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 + 5,5236 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

552,36 kr

100 x 5,5236 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 550.0 mm
Total bredd 12.7 mm
Maximal diameter, kabelbunt 166.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss