Meny Sök

Buntband 3.6 mm 150.0 mm 35.0 mm Nylon Naturfärgad

Detta buntband är tillverkat av naturfärgad nylon 6/6 med tänder av rostfritt stål. ‌Den rostfria, icke-magnetiska ståltanden hakar fast stadigt inuti buntbandets stomme för säker låsning. Brandklass UL94 V2 och kan arbeta vid temperaturer på -40 °C till +85 °C (kontinuerligt).
Artikelnummer:

495189

15298 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 2,6215 kr
200 - 499 2,3065 kr
500 - 999 2,2235 kr
1000 + 2,1406 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

262,15 kr

100 x 2,6215 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 150.0 mm
Total bredd 3.6 mm
Maximal diameter, kabelbunt 35.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss