Meny Sök

Buntband 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Svart

Detta buntband är tillverkat av svart nylon 6/6 med tänder av rostfritt stål. ‌Den rostfria, icke-magnetiska ståltanden hakar fast stadigt inuti buntbandets stomme för säker låsning. Brandklass UL94 V2 och kan arbeta vid temperaturer på -40 °C till +85 °C (kontinuerligt).
Artikelnummer:

495194

Fråga angående leveranstidhär För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 199 3,3606 kr
200 - 499 2,9703 kr
500 - 999 2,8873 kr
1000 + 2,8043 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

336,06 kr

100 x 3,3606 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 280.0 mm
Total bredd 3.6 mm
Maximal diameter, kabelbunt 80.0 mm
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790
Allt material Nylon 6/6

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss