Meny Sök

Buntband 360.0 mm 7.5 mm 100.0 mm PA Naturfärgad

This Elematic 2-Lock™ cable tie is made of natural polyamide 6/6 with 316 stainless steel teeth. The fastener can perform under operating temperature range of - 40 °C to + 85 °C, and has installation temperature range of - 40 °C to + 60 °C with flammability rating UL94 V2. The Cable tie has a maximum bundle diameter of 100 mm.
Artikelnummer:

1334561

1194 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 999 9,2277 kr
1000 + 5,5132 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

922,77 kr

100 x 9,2277 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Beläggning Utan beläggning
Färg Naturfärgad
Typ av huvud Tandat huvud, av stål
Tandmaterial Rostfritt stål
Maximal diameter, kabelbunt 100.0 mm
Totallängd 360.0 mm
Total bredd 7.5 mm
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Typ Cable Tie
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss