Meny Sök

Tryckfjäder ISO 10243 32.0 mm 44.0 mm 313.0 Nmm

Fjädern följer specifikationerna för ISO 10243, den D-formade spiraldelen är direkt utbytbar mot andra ISO 10243-kompionenter. Den mekaniska fjädern är tillverkad av kromlegerat stål med hög draghållfasthet som gör den robust nog att motstå tunga laster, ger den överlägsen prestanda i krävande tillämpningar och värmeresistens på upp till 230 °C. Den fyrkantiga änden utgör en tillförlitlig, maximalt lastbärande yta. Den röda profilen är avsedd för tunga arbeten.
Artikelnummer:

1218546

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
10 + 69,2325 kr
Standardförpackning: 10

Beställ i flerpack med 10

Totalpris:

692,33 kr

10 x 69,2325 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss