Antal | Enhetspris |
---|---|
100 - 499 | 3,4582 kr |
500 - 999 | 2,5379 kr |
1000 + | 1,8825 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Färg | Naturfärgad |
---|---|
Fäste med hål typ A | Fästs på plan stödyta |
Fäste med hål typ B | Låsande droppformat fäste |
Flänsdiameter | 4.2 mm |
Flänsdiameter | 0.165 in |
Håldiameter B | 2.0 mm |
Håldiameter B | 0.079 in |
Paneltjocklek, B-intervall | 1.6 mm |
Paneltjocklek, B-intervall | 0.063 in |
Längd på distans | 2.0 mm |
Längd på distans | 0.079 in |
Allt material | Nylon 6/6 |
Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
Standard | RoHs |
Standard | REACH |
Standard | UL |