Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 6.0 mm M3 12.0 mm

Gängad distans i polyamid, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Artikelnummer:

305312059902

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 7,9065 kr
500 - 999 6,0658 kr
1000 + 4,8805 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

790,65 kr

100 x 7,9065 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss