Meny Sök

Avståndshållare hane mot hona Sexkantig 8.0 mm M4 35.0 mm

Gängad distans i polyamid, hane till hona, som används för att separera komponenter under montering. Icke-ledande material isolerar från elektriska störningar. För en komplett lösning, kombinera med våra brickor, skruvar och muttrar.
Artikelnummer:

305435059902

2087 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
100 - 499 10,8209 kr
500 - 999 8,1993 kr
1000 + 6,8746 kr
Standardförpackning: 100

Beställ i flerpack med 100

Totalpris:

1 082,09 kr

100 x 10,8209 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Allt material Polyamid 66
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-2
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss