Meny Sök

Dolt gångjärn 84.0 mm 135 ° Rostfritt stål

Artikelnummer:

289402002E

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 88,6619 kr
250 + 42,2199 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 250

Totalpris:

2 216,55 kr

25 x 88,6619 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 84.0 mm
Total bredd 18.0 mm
Stift, diameter 5.0 mm
Stiftlängd 84.0 mm
Material (kroppen) Rostfritt stål
Gångjärnstyp Fjädrande stiftgångjärn
Inkluderar Nothing Included
Allt material Rostfritt stål
Monteringsmetod Skruv
Inriktning vid montering Horisontell
Antal monteringshål 2
Stiftets material Rostfritt stål
Avtagbarhet Avtagbar
Särskilda egenskaper Fjädrande, dolt
Commodity Code 7907000090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss