Meny Sök

Dolt gångjärn 84.0 mm 360 ° Stål

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Artikelnummer:

289632002E

466 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
25 - 249 59,1527 kr
250 + 42,2519 kr
Standardförpackning: 250

Beställ i flerpack med 25

Totalpris:

1 478,82 kr

25 x 59,1527 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Totallängd 84.0 mm
Total bredd 18.0 mm
Stift, diameter 5.0 mm
Stiftlängd 84.0 mm
Material (kroppen) Stål
Gångjärnstyp Spring Loaded
Allt material Stål
Monteringshålets form Rund
Monteringsmetod Skruv
Inriktning vid montering Universell
Antal monteringshål 2
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Permanent
Särskilda egenskaper Snabböppning
Commodity Code 7326909890

Produkten 289632002E ersätter:

Dolt gångjärn 120 ° 60.0 mm 18.0 mm Stål
Artikelnummer: 491167

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss