Meny Sök

Dolt gångjärn Svets 36.0 mm 22.5 mm Stål

Concealed Hinges is screw-mounted. The hinge provides a smooth surface for the exterior part of the door panel. Suitable for internally mounted doors and entry ways. Ideal for cabinet and furniture making applications. Allows adjustment for variable drilling and fitting styles.
Artikelnummer:

695631E

38 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 99 112,1676 kr
100 + 80,1197 kr
Standardförpackning: 100

Beställ valfritt antal

Totalpris:

112,17 kr

1 x 112,1676 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Dörrbladsbredd 22.5 mm
Förskjutningsavstånd 18.0 mm
Total längd, blad 36.0 mm
Total bredd 22.5 mm
Stift, diameter 5.0 mm
Material (kroppen) Stål
Gångjärnstyp Spring Loaded
Monteringsmetod Svets
Inriktning vid montering Höger- och vänstermontage
Antal monteringshål 2
Stiftets material Stål
Avtagbarhet Avtagbar
Commodity Code 8302100090

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss