Meny Sök

Plugg med dragtunga 38.1 mm Silikon Rosa

Denna dragplugg av rosa silikon klarar arbetstemperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 20,5 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

1219753

348 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
50 - 499 9,036 kr
500 + 8,6037 kr
Standardförpackning: 50

Beställ i flerpack med 50

Totalpris:

451,80 kr

50 x 9,036 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Silikon
Färg Rosa

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss