Meny Sök

Plugg med dragtunga 16.5 mm Silikon Naturfärgad

This high temperature pull tab is made of natural Silicone and can withstand operating temperature up to 250 C. It is ideal for masking threaded and plain through holes of an outside diameter of 3.3 mm. The pull tab allows an easy pull from tight holes.
Artikelnummer:

39727

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
500 - 9999 1,6774 kr
10000 - 19999 1,5849 kr
20000 + 1,4925 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Silikon
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss