Meny Sök

Plugg med dragtunga 25.4 mm Silikon Naturfärgad

Denna dragplugg av naturfärgad silikon klarar temperaturer på upp till 250 °C. Perfekt för att maskera gängade och släta genomgående hål med ytterdiameter 3,3 mm. Dragfliken gör den lätt att dra ut från snäva hål.
Artikelnummer:

461594

2418 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1000 + 1,6733 kr
Standardförpackning: 1000

Beställ i flerpack med 1000

Totalpris:

1 673,30 kr

1000 x 1,6733 kr

Lägg till prov +

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Material Silikon
Färg Naturfärgad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss