Meny Sök

Eccentric-klämma för knivegg M10x1.5 6.35 19.0 Härdat stål

Denna Eccentric Knife Edge-klämma används för att säkra ojämna eller ömtåliga arbetsstycken. Den är tandad och håller därför arbetsstycket i ett stadigt grepp – används för att skydda ömtåliga och sköra föremål. Är av stål och levereras i förpackningar om åtta.
Artikelnummer:

20267049

6 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 581,9687 kr
5 - 9 1 502,8313 kr
10 - 19 1 423,8052 kr
20 + 1 344,6678 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 581,97 kr

1 x 1 581,9687 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M10x1.5
d2 20.6
h1 6.35
l1 19.0
Spännkraft max. kN 8.8
s1 1.22
w1 10.2
A/F 7.0
Vridmoment till max. Nm 28.0
Qty/pack 8.0
Vikt g 40.0
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss