Eccentric Knife Edge-klämmor har ett fast och korrekt grepp och behöver bara liten kontakt med ytan. Den här klämman har räfflor som gör att den kan fatta tag i arbetsstycket med bara liten vidröring, och arbetsstycken med ojämna ytor kan klämmas korrekt och säkert.
Särskilt användbart för att hålla ömtåliga eller sköra material i ett säkert grepp utan att orsaka skada eller distortion. Arbetsstycket ska vara till höger om klämman. Används i branscher som konstruktion, montering och svetsning.
Material: Härdat stål Serienummer: SR12120
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | l1 | w1 | d1 | h1 | Spännkraft max. kN | s1 | d2 | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 426,5581 kr - 1 678,3106 kr | 3 I lager |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
1.22
|
20.6
|
||
| 1 311,1912 kr - 1 542,5154 kr | 1 I lager |
22.8
|
12.7
|
M12x1.75
|
9.52
|
17.7
|
2.03
|
25.4
|
||
| 881,0156 kr - 1 036,5307 kr | Fråga angående leveranstidhär |
19.0
|
10.2
|
M10x1.5
|
6.35
|
8.8
|
1.22
|
20.6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta