Meny Sök

Eccentric-klämma för knivegg M12x1.75 9.52 22.8 Härdat stål

Denna Eccentric Knife Edge-klämma används för att säkra ojämna eller ömtåliga arbetsstycken. Den är tandad och håller därför arbetsstycket i ett stadigt grepp – används för att skydda ömtåliga och sköra föremål. Är av stål och levereras i förpackningar om åtta.
Artikelnummer:

20267056

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 453,9687 kr
5 - 9 1 381,2869 kr
10 - 19 1 308,6052 kr
20 + 1 235,9234 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 453,97 kr

1 x 1 453,9687 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
d1 M12x1.75
d2 25.4
h1 9.52
l1 22.8
Spännkraft max. kN 17.7
s1 2.03
w1 12.7
A/F 8.0
Vridmoment till max. Nm 88.0
Qty/pack 8.0
Vikt g 45.0
Material Härdat stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss