EMI-tätning av polyuretanskum belagt med nickel-koppar-tejp. Tätningarna har fastklämbar profil som ger kantskydd och tätning. Används för metallplåtar och ger skydd mot vibrationer, inträngande fukt och smuts. De ger extra tätning för kapslingslådor.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Form | Rullängd | Material | Total bredd | Total höjd | Typ | Minsta grepp | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 292,5152 kr - 1 292,5152 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rektangulär
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-skum
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1 353,4138 kr - 1 353,4138 kr | 3 I lager |
L-form
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-skum
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
Tryckmontering
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1 646,1292 kr - 1 646,1292 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Kvadratisk
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-skum
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1 072,3323 kr - 1 072,3323 kr | 21 I lager |
Oval
|
3.281 ft
1.0 m
|
PU-skum
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta