Meny Sök

EMI-packning Adhesive 9.5 mm 6.4 mm PU-skum

Polyuretanskum belagt med nickel-koppar-tejp. EMI-tätning – typ 4.
Artikelnummer:

552046

2 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 1 041,0993 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 041,10 kr

1 x 1 041,0993 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Kompression 10 - 25%
Inkluderar 5 x 1.0 m roll
Typ 3
Form Oval
Typ av montage Adhesive TapeNon Conductive
Material PU-skum
Materialets flamsäkerhetsklass UL94 V-0
Färg Naturfärgad
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss