Meny Sök

Enkel universalkoppling 40.0 166.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214166

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 1 798,7895 kr
5 - 9 1 618,9217 kr
10 - 19 1 528,9878 kr
20 + 1 349,12 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

1 798,79 kr

1 x 1 798,7895 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 40.0
d2 70.0
l1 166.0
l2 83.0
l3 47.0
Vikt g 2900.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss