Meny Sök

Enkla universalkopplingar

I lager

Dessa enkla universalkopplingar används när mobilitet och flexibilitet hos rotationen mellan divergerande axlar krävs. Överför vridmoment och rotation mellan två axlar som inte ligger i linje med varandra och anpassar sig samtidigt efter vinkelavvikelser.

De är avsedda att överföra vridmoment och ändra längd och samtidigt tillåta mindre vinkelavvikelser mellan inkommande och utgående axlar. Dessutom finns universalkopplingar med glidlager med varvtal på 1 000 rpm respektive 4 000 rpm. Klarar stora laster och arbetar konsistent under besvärliga förhållanden.

Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll. På begäran kan runda eller kvadratiska hål tillhandahållas. Kan böjas upp till 45 grader per led och arbetar exakt, tyst och jämnt. Kan föras in och tas bort med särskilda verktyg. Vanliga användningsområden är exempelvis industrimaskiner och transportbandssystem.

  • Används i industriella maskiner och transportbandssystem.
  • Varvtal för universalkopplingar med glidlager finns med 1 000 rpm respektive 4 000 rpm.
  • Finns med enkla rullager eller nållager som är permanent smorda och kräver inget underhåll.
  • Kan böjas upp till 45 grader per led.
Material: 304 Rostfritt stål, Stål Serienummer: SRR3694, SRR3690, SRR3689, SRR3688

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
88 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d1 tol. H7 l1 Material Bore dia l2 l3 d2 Köp
187,3974 kr - 249,8632 kr Fråga angående leveranstidhär
6.0
34.0
Stål
Round Bore
17.0
8.0
16.0
593,6022 kr - 791,5089 kr 2 I lager
30.0
132.0
Stål
Kilspår
66.0
38.0
50.0
490,0435 kr - 653,352 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0
132.0
Stål
Round Bore
66.0
38.0
50.0
439,1499 kr - 585,5725 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
108.0
Stål
Round Bore
54.0
26.0
50.0
1 830,2831 kr - 2 440,4169 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0
160.0
Stål
Round Bore
80.0
39.0
80.0
209,4789 kr - 279,2658 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
56.0
Stål
Round Bore
28.0
13.0
25.0
228,0179 kr - 303,9451 kr 2 I lager
16.0
68.0
Stål
Round Bore
34.0
16.0
32.0
293,5538 kr - 391,4444 kr 4 I lager
8.0
40.0
Stål
Kilspår
20.0
11.0
16.0
622,2963 kr - 829,7677 kr Fråga angående leveranstidhär
32.0
130.0
Stål
Round Bore
65.0
33.0
58.0
570,576 kr - 760,8074 kr 4 I lager
30.0
122.0
Stål
Round Bore
61.0
29.0
58.0
289,3028 kr - 385,6584 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0
56.0
Stål
Kilspår
28.0
13.0
25.0
294,8527 kr - 393,0976 kr 9 I lager
14.0
60.0
Stål
Kilspår
30.0
14.0
28.0
187,3974 kr - 249,8632 kr 87 I lager
10.0
48.0
Stål
Round Bore
24.0
12.0
22.0
265,5682 kr - 354,1303 kr 116 I lager
18.0
74.0
Stål
Round Bore
37.0
17.0
36.0
294,8527 kr - 393,0976 kr 12 I lager
20.0
82.0
Stål
Round Bore
41.0
18.0
42.0
1 199,603 kr - 1 599,4313 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0
140.0
Stål
Round Bore
70.0
35.0
70.0
2 363,4269 kr - 3 151,2752 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0
190.0
Stål
Round Bore
95.0
46.0
95.0
462,0579 kr - 616,0379 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0
95.0
Stål
Kilspår
47.5
22.0
45.0
975,4819 kr - 1 300,6818 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0
108.0
304 Rostfritt stål
Round Bore
54.0
26.0
50.0
725,7368 kr - 967,5703 kr 3 I lager
32.0
130.0
Stål
Kilspår
65.0
33.0
58.0
  • av 5
Enkel universalkoppling 6.0 34.0 Stål

20214814

Prisintervall
249,8632 kr - 187,3974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    6.0
  • d2
    16.0
  • l1
    34.0
  • l2
    17.0
Enkel universalkoppling 30.0 132.0 Stål

20214807

Prisintervall
791,5089 kr - 593,6022 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Enkel universalkoppling 30.0 132.0 Stål

20214791

Prisintervall
653,352 kr - 490,0435 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    50.0
  • l1
    132.0
  • l2
    66.0
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

20214906

Prisintervall
585,5725 kr - 439,1499 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 40.0 160.0 Stål

20214944

Prisintervall
2 440,4169 kr - 1 830,2831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    40.0
  • d2
    80.0
  • l1
    160.0
  • l2
    80.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 Stål

20214845

Prisintervall
279,2658 kr - 209,4789 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

20214869

Prisintervall
303,9451 kr - 228,0179 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    16.0
  • d2
    32.0
  • l1
    68.0
  • l2
    34.0
Enkel universalkoppling 8.0 40.0 Stål

20214975

Prisintervall
391,4444 kr - 293,5538 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    8.0
  • d2
    16.0
  • l1
    40.0
  • l2
    20.0
Enkel universalkoppling 32.0 130.0 Stål

20214920

Prisintervall
829,7677 kr - 622,2963 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0
Enkel universalkoppling 30.0 122.0 Stål

20214913

Prisintervall
760,8074 kr - 570,576 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    30.0
  • d2
    58.0
  • l1
    122.0
  • l2
    61.0
Enkel universalkoppling 12.0 56.0 Stål

20214999

Prisintervall
385,6584 kr - 289,3028 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    12.0
  • d2
    25.0
  • l1
    56.0
  • l2
    28.0
Enkel universalkoppling 14.0 60.0 Stål

20215002

Prisintervall
393,0976 kr - 294,8527 kr

Lagernivåer
9 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    14.0
  • d2
    28.0
  • l1
    60.0
  • l2
    30.0
Enkel universalkoppling 10.0 48.0 Stål

20214838

Prisintervall
249,8632 kr - 187,3974 kr

Lagernivåer
87 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    10.0
  • d2
    22.0
  • l1
    48.0
  • l2
    24.0
Enkel universalkoppling 18.0 74.0 Stål

20214876

Prisintervall
354,1303 kr - 265,5682 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    18.0
  • d2
    36.0
  • l1
    74.0
  • l2
    37.0
Enkel universalkoppling 20.0 82.0 Stål

20214883

Prisintervall
393,0976 kr - 294,8527 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    20.0
  • d2
    42.0
  • l1
    82.0
  • l2
    41.0
Enkel universalkoppling 35.0 140.0 Stål

20214937

Prisintervall
1 599,4313 kr - 1 199,603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    35.0
  • d2
    70.0
  • l1
    140.0
  • l2
    70.0
Enkel universalkoppling 50.0 190.0 Stål

20214951

Prisintervall
3 151,2752 kr - 2 363,4269 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    50.0
  • d2
    95.0
  • l1
    190.0
  • l2
    95.0
Enkel universalkoppling 22.0 95.0 Stål

20215040

Prisintervall
616,0379 kr - 462,0579 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    22.0
  • d2
    45.0
  • l1
    95.0
  • l2
    47.5
Enkel universalkoppling 25.0 108.0 304 Rostfritt stål

20215200

Prisintervall
1 300,6818 kr - 975,4819 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Bore dia
    Round Bore
  • d1 tol. H7
    25.0
  • d2
    50.0
  • l1
    108.0
  • l2
    54.0
Enkel universalkoppling 32.0 130.0 Stål

20215071

Prisintervall
967,5703 kr - 725,7368 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • Bore dia
    Kilspår
  • d1 tol. H7
    32.0
  • d2
    58.0
  • l1
    130.0
  • l2
    65.0