Meny Sök

Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214210

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 590,1356 kr
5 - 9 531,1443 kr
10 - 19 501,6487 kr
20 + 442,6573 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

590,14 kr

1 x 590,1356 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 25.0
d2 42.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 31.0
w1 tol. JS9 8.0
w2 28.3
Vikt g 800.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss