Meny Sök

Enkel universalkoppling 25.0 108.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med nållager och runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Håller länge, klarar tunga laster och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214272

1 I lager För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 813,4121 kr
5 - 9 732,0487 kr
10 - 19 691,4226 kr
20 + 610,0591 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

813,41 kr

1 x 813,4121 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 25.0
d2 50.0
l1 108.0
l2 54.0
l3 26.0
Vikt g 1200.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss