Meny Sök

Enkel universalkoppling 16.0 68.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med nållager och kilspår används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Håller länge, klarar tunga laster och är korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214319

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 619,9652 kr
5 - 9 557,9687 kr
10 - 19 527,026 kr
20 + 465,0295 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

619,97 kr

1 x 619,9652 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Kilspår
d1 tol. H7 16.0
d2 32.0
l1 68.0
l2 34.0
l3 16.0
w1 tol. JS9 5.0
w2 18.3
Vikt g 300.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss