Meny Sök

Enkel universalkoppling 22.0 95.0 Stål

Den här enkla universalkopplingen med runt borrhål används i mekaniska system där rotationen måste överföras tvärs över axlar som inte ligger i linje med varandra. Tillverkad av stål och kan böjas upp till 45 grader per koppling. Är hållbart, klarar tunga laster, är slitage- och korrosionsbeständigt.
Artikelnummer:

20214890

Fråga angående leveranstidhere För mer information Delivery & returns
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 4 460,466 kr
5 - 9 414,386 kr
10 - 19 391,346 kr
20 + 345,3773 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

460,47 kr

1 x 460,466 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Bore dia Round Bore
d1 tol. H7 22.0
d2 45.0
l1 95.0
l2 47.5
l3 22.0
Vikt g 950.0
Material Stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss